Schneider-Electric
 
XUYPCO925L1ANSP image- distributeur
XUYPCO925L1ANSP
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - diffus - Sn 40..60m - conn. M12
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application emballage
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUY
Forme du capteur Compact 50 x 50
Système de détection Réflexion directe
Matière Plastique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 4 fils
Plage sorties analogiques 0...10 V
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M12, 4 broches
Application spécifique du produit Contrôle de la position du bras d'un robot
Mesure de l'épaisseur des pièces mécaniques
Emission Laser rouge, en régime d'impulsions, longueur d'onde: 650 nm - classe 1 se conformer à CEI 825-1
[Sn] portée nominale 40…60 mm
Complémentaires
Matière du coffret ABS, antichoc
Fréquence d'impulsion 6 kHz
Linéarité < 1 %
Diamètre du spot 1 mm à 50 mm
Dimension du spot lumineux Ø 1 mm à 50 mm
Résolution 7 µm
Etat LED Alimentation activée :1 LED (vert)
Encrassé :1 LED (rouge)
[Us] tension d'alimentation 24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 18…28 V CC
Pouvoir de commutation en mA 3 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation < 40 Hz
Chute de tension maximale <2,4 V (régime fermé)
Consommation électrique 35 mA sans charge
Retard réponse maximal 30 ms pour circuit de sortie
Réglage Paramétrage par bouton
Poids du produit 0,057 kg
Environnement
Certifications du produit CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…45 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Immunité à la lumière ambiante 5000 lx lumière naturelle
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui