Schneider-Electric
 
XUYPS2CO945S image- distributeur
XUYPS2CO945S
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - diffus supp. arrière - Sn 50..600m - M8
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application emballage
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUY
Forme du capteur Compact
Système de détection Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
Matière Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 4 fils
Type de sortie logique PNP et NPN
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M8, 4 broches
Application spécifique du produit Contrôle de remplissage
Triangulation à 2 voies
Détection d'objet sur un convoyeur face à un arrière plan réfléchissant
Emission DEL infrarouge, modulée
[Sn] portée nominale 50…600 mm
Complémentaires
Matière du coffret Nylon imprégné de verre
Type de sortie Statique
Etat LED État sortie :1 LED (vert)
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation > 370 Hz
Chute de tension maximale <2 V (régime fermé)
Consommation électrique < 1,5 mA sans charge
Retard réponse maximal 1,8 ms
Retard récupération maxi 1,8 ms
Poids du produit 0,055 kg
Environnement
Certifications du produit CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…50 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Immunité à la lumière ambiante 10000 lx lumière naturelle
1300 lx ampoule à incandescence
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui