Schneider-Electric
 
XVBC6B3 image- distributeur
XVBC6B3
Harmony XVBC - élément lumineux - flash 5J - vert - 24Vca/cc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XVB Universal
Type de produit ou équipement Colonne de signalisation
Type de balise et de colonne de signalisation Unité lumineuse
Type de signalisation Flash
Diamètre de fixation 70 mm
Nom de composant XVBC
Matière Polycarbonate
Source lumineuse Tube intégral de décharge flash, vert
Type de lampe Tube de décharge flash
[Us] tension d'alimentation 24 V CA/CC
Energie du flash 5 J
Complémentaires
Variante de construction Montage du client, jusqu'à 5 unités
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à CEI 60947-1
Limite de tension nominale 0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
Consommation électrique < 350 mA CC
< 550 mA CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60947-1
Fréquence de clignotement 1 Hz
Largeur hors tout CAO 70 mm
Hauteur hors tout CAO 157 mm
Profondeur hors tout CAO 70 mm
Poids 0,295 kg
Environnement
Certifications du produit CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normes CEI 60947-5-1
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I sur tube support se conformer à CEI 61140
Classe II sur unité de base se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP65 sur base de fixation XVBZ0. se conformer à CEI 60529
IP66 sur unité de base se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA Type 4X se conformer à UL (intérieur)
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles