|
|
|
XVC1B1K
Harmony - Colonnes lumineuses 100 mm
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVC1
|
Type de produit ou équipement
|
Balise monolithique précâblée complète
|
Type de balise et de colonne de signalisation
|
1 unité lumineuse
|
Signalisation sonore
|
Sans
|
Diamètre de fixation
|
100 mm
|
Nom de composant
|
XVC
|
Source lumineuse
|
LED permanent ou clignotant rouge
|
Tension de service (Us)
|
24 V
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Complémentaires
Matière
|
Polycarbonate: unité lumineuse
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base
PBT + ABS (UL94-V0): couvercle supérieur
|
Montage du produit
|
Sur la base
|
Section de câble
|
0,83 mm²
0,33 mm²
|
Jauge AWG
|
AWG 18
AWG 22
|
Longueur de câble
|
500 mm
|
Marquage
|
CE
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,8 kV
|
Consommation électrique
|
100 mA
|
Fréquence de clignotement
|
0,7…3 Hz
|
Poids du produit
|
0,7 kg
|
Hauteur
|
216 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 61000-6-3
CEI 61000-6-2
CEI 61000-6-4
|
Certifications du produit
|
UL
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-35…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…50 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP54 se conformer à CEI 60529
|
Durabilité de l'offre
|
|