|
|
|
XVLA115
Harmony XVLA - voyant rond Ø8 - IP40 - jaune orangé - DEL intégrée -5V - cosses
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVL
|
Type de produit ou équipement
|
Veilleuse LED avec lunette d'encadrement noire
|
Nom de composant
|
XVL
|
Diamètre de fixation
|
8 mm
|
Source lumineuse
|
LED saillante
|
Couleur du bloc lumineux
|
Jaune
|
Type de protection
|
Intégré par diode
Résistance de ballast intégral
|
Tension de service (Us)
|
5 V
|
Degré de protection IP
|
IP40 se conformer à CEI 60529
IP40 se conformer à NF C 20-010
|
Complémentaires
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
Étiquette pour connecteurs Faston: 2,8 x 0,5 mm
Étiquette pour connecteurs de soudure
|
Consommation électrique
|
25 mA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
50 V se conformer à CEI 60947-1
|
Durée de vie de l'ampoule
|
100000 H
|
Limite de tension nominale
|
0,8 à 1,1 Un
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Hauteur
|
12 mm
|
Largeur
|
12 mm
|
Profondeur
|
34 mm
|
Poids du produit
|
0,003 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Class 3 se conformer à CEI 60536
Class 3 se conformer à NF C 20-030
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|