|
|
|
XVLA245
Harmony XVL - voyant LED - Ø8 - orange - 48V - cosses Faston
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVL
|
Type de produit ou équipement
|
Veilleuse LED avec capuchon de lentille intégral
|
Nom de composant
|
XVL
|
Diamètre de fixation
|
8 mm
|
Source lumineuse
|
DEL protégée
|
Couleur du bloc lumineux
|
Jaune
|
Type de protection
|
Résistance de ballast intégral
Intégré par diode
|
Tension de service (Us)
|
48 V
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529 (avec joint XVLZ911)
IP65 se conformer à NF C 20-010 (avec joint XVLZ911)
IP40 se conformer à CEI 60529
IP40 se conformer à NF C 20-010
|
Complémentaires
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
Étiquette pour connecteurs Faston: 2,8 x 0,5 mm
Étiquette pour connecteurs de soudure
|
Consommation électrique
|
10 mA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
50 V se conformer à CEI 60947-1
|
Durée de vie de l'ampoule
|
100000 H
|
Limite de tension nominale
|
0,8 à 1,1 Un
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Hauteur
|
10 mm
|
Largeur
|
10 mm
|
Profondeur
|
36 mm
|
Poids du produit
|
0,003 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Class 3 se conformer à CEI 60536
Class 3 se conformer à NF C 20-030
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|