Composition du kit
|
Couvercle
Plaque de fixation en plastique
Tube de support en aluminium
Unité de base
|
Diamètre de fixation
|
45 mm
|
Mode de raccordement
|
Câbles volants: capacité de serrage 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Marquage
|
CE
|
Support de montage
|
Aluminium tube
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI 60947-1
|
Limite de tension nominale
|
0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
|
Consommation électrique
|
140 mA sur composant de tube de décharge flash CA
98 mA sur composant de tube de décharge flash CC
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Luminance
|
650 cd/m² pour unité d'ampoule à incandescence
|
Fréquence de clignotement
|
0,8 Hz avec composant de tube de décharge flash
|
Poids
|
0,454 kg
|
Numéro SCIP
|
6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|