|
|
|
XVMB1RGS
Harmony - Colonne complete 24 v lampe
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVM
|
Type de produit ou équipement
|
Colonne de signalisation pré-montée et pré-câblée
|
Type de balise et de colonne de signalisation
|
2 unités lumineuses
|
Nom de composant
|
XVM
|
Source lumineuse
|
Vert ampoule à incandescence avec BA 15d base fixe signalisation <5 W
Rouge ampoule à incandescence avec BA 15d base fixe signalisation <5 W
|
Couleur du bloc lumineux
|
Rouge/vert
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC
|
Type de base de colonne de signalisation
|
Base avec buzzer intégré
|
Mode d'installation
|
Verticale
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Plaque de fixation en plastique
Tube de support en aluminium
Couvercle
Unité de base
|
Diamètre de fixation
|
45 mm
|
Mode de raccordement
|
Câbles volants: capacité de serrage 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Marquage
|
CE
|
Support de montage
|
Aluminium tube
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI 60947-1
|
Limite de tension nominale
|
0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
|
Consommation électrique
|
15 mA sur unité de base
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Fréquence fondamentale
|
4 kHz
|
Poids du produit
|
0,402 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP42 position verticale se conformer à CEI 60529
|
Certifications du produit
|
CCC
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 60947-1
Classe I se conformer à CEI 60947-5-1
Classe I se conformer à CEI 61140
|
Traitement de protection
|
TC
|
Intensité sonore
|
0…80 dBà1 m
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|