Schneider-Electric
 
XVMB2RGSHSB image- distributeur
XVMB2RGSHSB
Harmony - Complete tower 24v ac/dc led super brigh
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XVM
Type de produit ou équipement Colonne de signalisation pré-montée et pré-câblée
Type de balise et de colonne de signalisation 2 unités lumineuses
Nom de composant XVM
Source lumineuse Vert LED 'super bright' avec BA 15d base fixe signalisation
Rouge LED 'super bright' avec BA 15d base fixe signalisation
Couleur du bloc lumineux Rouge/vert
[Us] tension d'alimentation 24 V CA/CC
Type de base de colonne de signalisation Base avec buzzer intégré
Mode d'installation Horizontale
Complémentaires
Composition du kit Tube de support en aluminium
Plaque de fixation en plastique
Couvercle
Unité de base
Diamètre de fixation 45 mm
Mode de raccordement Câbles volants: capacité de serrage 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Marquage CE
Support de montage Aluminium tube
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à CEI 60947-1
Limite de tension nominale 0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
Consommation électrique 15 mA sur unité de base
43 mA sur unité à DEL fixes
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60947-1
Fréquence fondamentale 4 kHz
Environnement
Degré de protection IP IP54 position horizontale se conformer à CEI 60529
Certifications du produit CCC
Normes CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -10…50 °C
Catégorie de surtension Classe I se conformer à CEI 60947-1
Classe I se conformer à CEI 60947-5-1
Classe I se conformer à CEI 61140
Traitement de protection TC
Pression acoustique 0…80 dBà1 m
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles