Schneider-Electric
 
XX630S1NCM12 image- distributeur
XX630S1NCM12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M30 - proximité - Sn 1m - 1F+1O - M12
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs à ultrasons Telemecanique XX
Type de capteur Détecteur à ultrasons
Nom de gamme Universel
Nom du capteur XX6
Forme du capteur Cylindrique M30
Système de détection Réflexion directe
Portée nominale 1 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir
Matière Métal
Type de signal de sortie Numérique
Sortie logique 1 "O" + 1 "F"
Mode de raccordement À 4 fils
Type de sortie logique NPN
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Raccordement électrique Connecteur mâle M12 4 broches
[Sd] domaine de détection 0,051…0,991 m
Angle du faisceau 10 °
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Matière du coffret Acier inoxydable 303
Matière de la face avant Silicone
Type de filetage M30 x 1,5
Limites de la tension d'alimentation 10…28 V CC
Fonctions disponibles Sans synchronisation
[Sa] portée de travail 0,051…0,991 m (mode apprentissage)
Trajectoire différentielle maximale 2,5 mm
Zone aveugle 0…51 mm
Fréquence de transmission 200 kHz
Précision de répétition 0,9 %
Angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90° -7…7 °
Taille minimale de l'objet à détecter Diamètre du cylindre 1,6 mm à 0,635 m
Etat LED Assistance de réglage :1 LED (vert/rouge (clignotant))
Consommation électrique 50 mA
Courant commuté maximum 100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Chute de tension maximale 1 V
Fréquence de commutation <= 10 Hz
Retard à la disponibilité maxi 720 ms
Retard réponse maximal 20 ms
Retard récupération maxi 20 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 45 mm
Hauteur 35 mm
Largeur 35 mm
Profondeur 85 mm
Poids du produit 0,091 kg
Environnement
Normes CEI 60947-5-2
Certifications du produit cCSAus
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…60 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Tenue aux vibrations +/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques 8 kV niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides 1 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui