Schneider-Electric
 
XX7F1A2NAL01M12 image- distributeur
XX7F1A2NAL01M12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - 33x19x7,6 - prox. - Sn 0,1m - 1F - M12 0,15m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs à ultrasons Telemecanique XX
Type de capteur Détecteur à ultrasons
Nom de gamme Universel
Nom du capteur XX7
Forme du capteur Forme plate 33 x 19 x 7,6
Système de détection Réflexion directe
Portée nominale 0,1 m fixe
Matière Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Sortie logique 1 "F"
Mode de raccordement À 3 fils
Type de sortie logique NPN
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Raccordement électrique Connecteur mâle distant M12 4 broches, 0,15 m longueur de câble
[Sd] domaine de détection 0,0064…0,102 m
Angle du faisceau 14 °
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Matière du coffret ULTEM
Matière de la face avant Époxy
Limites de la tension d'alimentation 10…28 V CC
[Sa] portée de travail 0,0064…0,102 m
Trajectoire différentielle maximale 0,7 mm
Zone aveugle 0…6,4 mm
Fréquence de transmission 500 kHz
Précision de répétition 0,7 %
Taille minimale de l'objet à détecter Diamètre du cylindre 2,5 mm
Barre plate largeur 1 mm
Etat LED Alimentation activée :1 LED (vert)
État sortie :1 LED (jaune)
Consommation électrique 25 mA
Courant commuté maximum 100 mA
Chute de tension maximale 1 V
Fréquence de commutation <= 100 Hz
Retard à la disponibilité maxi 20 ms
Retard réponse maximal 4 ms
Retard récupération maxi 4 ms
Marquage CE
Hauteur 19 mm
Largeur 8 mm
Profondeur 33 mm
Poids du produit 0,04 kg
Environnement
Normes CEI 60947-5-2
Certifications du produit UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…65 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Tenue aux vibrations +/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques 8 kV niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides 1 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 435317c3-e86a-47b7-acde-88c832f96adb
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui