Schneider-Electric
 
XXA18P1PM12 image- distributeur
XXA18P1PM12
Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl 90 degré M18 SN=1m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs à ultrasons Telemecanique XX
Type de capteur Détecteur à ultrasons
Nom de gamme Universel
Nom du capteur XXA
Forme du capteur Cylindrique M18
Système de détection Réflexion directe (avec tête à 90 °)
Portée nominale 1 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir
1 m logiciel avec kit
Matière Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Mode de raccordement À 5 fils
Type de sortie logique PNP
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Raccordement électrique Connecteur mâle M12 5 broches
[Sd] domaine de détection 0,105…1 m
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
IP67
Complémentaires
Matière du coffret PBT
Matière de la face avant Époxy
Caoutchouc
Résine
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Fonctions disponibles Avec mode de synchronisation
Logiciel configurable
[Sa] portée de travail 0,105…1 m (mode apprentissage)
Trajectoire différentielle maximale 4 mm
Zone aveugle 105 mm
Fréquence de transmission 200 kHz
Précision de répétition 0,1 %
Angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90° -10…10 °
Taille minimale de l'objet à détecter Cylindre de diamètre 1 mm à 600 mm
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
État d'écho :1 LED (vert)
Consommation électrique 30 mA
Courant commuté maximum 100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Chute de tension maximale 2 V
Fréquence de commutation 11 Hz
Réglage Mode apprentissage
Logiciel de configuration
Retard à la disponibilité maxi 120 ms
Retard réponse maximal 45 ms
Retard récupération maxi 45 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 45 mm
Hauteur 18 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 79 mm
Poids du produit 0,04 kg
Environnement
Normes CEI 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
Certifications du produit cULus
E2
RCM
Ecolab
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Tenue aux vibrations +/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques 8 kV niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides 1 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises