Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Matière de la face avant
|
Époxy
Caoutchouc
Résine
|
Limites de la tension d'alimentation
|
14…30 V CC
|
Fonctions disponibles
|
Avec mode de synchronisation
Logiciel configurable
|
[Sa] portée de travail
|
0,420…4 m (mode apprentissage)
|
Zone aveugle
|
420 mm
|
Fréquence de transmission
|
80 kHz
|
Précision de répétition
|
0,1 %
|
Angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°
|
-10…10 °
|
Taille minimale de l'objet à détecter
|
Cylindre de diamètre 1 mm à 1,8 m
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
État d'écho :1 LED (vert)
|
Consommation électrique
|
65 mA
|
Pouvoir de commutation maximum
|
>= 1 kOhm protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Réglage
|
Mode apprentissage
Logiciel de configuration
|
Retard à la disponibilité maxi
|
500 ms
|
Retard récupération maxi
|
400 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
74,7 mm
|
Hauteur
|
30 mm
|
Largeur
|
40 mm
|
Profondeur
|
119 mm
|
Poids du produit
|
0,21 kg
|
Normes
|
CEI 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certifications du produit
|
cULus
E2
RCM
Ecolab
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Tenue aux vibrations
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|