Schneider-Electric
 
XY2CE2A496 image- distributeur
XY2CE2A496
Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C
Type de produit ou équipement Verrouillage de l'arrêt d'urgence à câble
Nom de l'appareil XY2CE
Couleur du logement Rouge RAL 3000
Catégorie de surtension Classe I se conformer à EN/CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
Complémentaires
Signalisation locale Sans veilleuse
Nombre de câbles 1
Longueur maximale du câble de déclenchement 70 m
Matière du corps Zamak
Matière du couvercle Inox
Remise à zéro Par bouton-poussoir déclenché par clé
Numéro de clé 421
Point d'ancrage câble déclencheur Côté gauche
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm²
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m
Nombre d'entrée de câble 3 trou lisse pour Pg 13.5 ou ISO M21 presse étoupe
Niveau de sécurité Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 300000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact se conformer à CEI 60947-5-5
Marquage CE
Endurance mécanique 60000 cycle
Distance entre supports câbles 5 m
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
Ouverture positive Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60269
Description des bornes ISO n°1 (21-22)NC
(11-22)NC
Poids du produit 1,47 kg
Code de compatibilité XY2CE
Environnement
Normes Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
EN/ISO 13850
EN/CEI 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60204-1
Directive machine 2006/42/EC
Certifications du produit UL dispositifs d'arrêt d'urgence catégorie NISD
CSA
CCC
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 10 gn (f= 10…300 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
RoHS exemption information
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises