Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

XY2CE2C296TK |
Schneider-Electric
 
XY2CE2C296TK image- distributeur
XY2CE2C296TK
INTERRUPTEUR A CABLE
Message importantMessage important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C
Type de produit ou équipement Verrouillage de l'arrêt d'urgence à câble
Nom de l'appareil XY2CE
Couleur du logement Rouge RAL 3000
Catégorie de surtension Classe I conforming to EN/CEI 61140
Classe I conforming to NF C 20-030
Complémentaires
Signalisation locale Sans veilleuse
Nombre de câbles 1
Longueur maximale du câble de déclenchement 50 m
Matière du soufflet Nitrile
Matière du corps Zamak
Matière du couvercle Inox
Remise à zéro Par bouton-poussoir initialisé
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Point d'ancrage câble déclencheur Côté gauche
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm²
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m
Nombre d'entrée de câble 3 entrée taraudé pour PG13,5 presse étoupe
Niveau de sécurité Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 300000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact se conformer à CEI 60947-5-5
Marquage CE
Endurance mécanique 60000 cycle
Distance entre supports câbles 5 m
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
Ouverture positive Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60269
Description des bornes ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Poids du produit 1,45 kg
Code de compatibilité XY2CE
Environnement
Normes EN/CEI 60204-1
Directive machine 2006/42/EC
CSA C22.2 No 14
EN/ISO 13850
EN/CEI 60947-5-5
UL 508
EN/CEI 60947-5-1
Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
Certifications du produit UL dispositifs d'arrêt d'urgence catégorie NISD
CSA
CCC
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 10 gn (f= 10…300 Hz) conforming to EN/CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No