Schneider-Electric
 
XY2CH13350 image- distributeur
XY2CH13350
Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans indication - câble 15m - 1O+1F
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C
Type de produit ou équipement Verrouillage de l'arrêt d'urgence à câble
Nom de l'appareil XY2CH
Couleur du logement Rouge RAL 3000
Catégorie de surtension Classe I se conformer à EN/CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
Complémentaires
Signalisation locale Sans veilleuse
Nombre de câbles 1
Longueur maximale du câble de déclenchement 30 m
Matière du corps Zamak
Matière du couvercle Inox
Remise à zéro Par bouton-poussoir coup de poing
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Point d'ancrage câble déclencheur Côté droite ou gauche
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm²
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m
Nombre d'entrée de câble 3 entrée taraudé pour PG13,5 presse étoupe
Niveau de sécurité Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 4000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact se conformer à CEI 60947-5-5
Marquage CE
Endurance mécanique 800000 cycle
Distance entre supports câbles 5 m
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
300 V se conformer à UL 508
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
Ouverture positive Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60269
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Poids 0,9 kg
Code de compatibilité XY2CH
Environnement
Normes EN/CEI 60204-1
Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
EN/CEI 60947-5-1
EN/ISO 13850
Directive machine 2006/42/EC
EN/CEI 60947-5-5
Certifications du produit CCC dispositifs d'arrêt d'urgence catégorie NISD
UL
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 75d55d77-5df7-4078-8159-fa24241698c9
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises