|
|
|
XZCC12FDP40B
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 4 broches - droit - PE Pg 7
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 08, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteur
|
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle droit M12, 4 broches
|
Matière de la bague
|
Plastique
|
Etat LED
|
Sans
|
Raccordement câble
|
Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm² / capacité de serrage 3…6 mm
|
Complémentaires
Type de presse-étoupe
|
Pg 7
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
125 V CA
150 V CC
|
Courant nominal (In)
|
3 A
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Résistance d'isolement minimum
|
1000 GΩ
|
Résistance de contact
|
8000 µΩ
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP67
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…85 °C
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Mercury free
|
Oui
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
|
|