Schneider-Electric
 
XZCC23MDM190S image- distributeur
XZCC23MDM190S
OsiSense XZ - connecteur nu mâle - M23 - 19 broches - droit - PE Pg 13,5
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées Connecteur
Raccordement électrique Connecteur mâle droit M23, 19 broches
Matière de la bague Métal
Etat LED Sans
Raccordement câble Cosse à souder / taille de fils <1 mm² / capacité de serrage 9…12 mm
Complémentaires
Type de presse-étoupe PG13,5
Fixation de la borne Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi 60 V CA
75 V CC
Courant nominal (In) 7,5 A
Matière du coffret Métal
Résistance d'isolement minimum 10000000 GΩ
Résistance de contact 5000 µΩ
Poids du produit 0,08 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP65
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…110 °C
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui