Schneider-Electric
XZCE11P124M image- distributeur
XZCE11P124M
OsiSense XZ - adaptateur - plastique - trou taraudé Pg11 - conn. mâle M12 4 fils
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 17, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Désignation d'accessoire / de pièce détachée Embase 4 fils
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées Adaptateur pour connecteur
Composition du câble 4 x 0,34 mm²
Type de filetage Pg 11
Courant nominal (In) 4 A
Complémentaires
Longueur de câble 100 mm
Nombre total de brins 4
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M12 5 droit
Fixation de la borne Vissé
Matière du corps Plastique
Résistance d'isolement > 1000000000 Ohm
Résistance maximale entre bornes 5000 mOhm
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
300 V CC
Poids du produit 0,02 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP67
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…80 °C
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui