|
|
|
XZCE13M125M
OsiSense XZ - adaptateur - métal - trou taraudé Pg13,5 - conn. mâle M12 5 fils
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 18, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
|
Embase 5 fils
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Adaptateur pour connecteur
|
Composition du câble
|
4 x 0,34 mm² + 1 x 0,5 mm²
|
Type de filetage
|
PG13,5
|
Courant nominal (In)
|
4 A
|
Complémentaires
Longueur de câble
|
100 mm
|
Nombre total de brins
|
5
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12 5 droit
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
Matière du corps
|
Métal
|
Résistance d'isolement
|
> 1000000000 Ohm
|
Résistance maximale entre bornes
|
5000 mOhm
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
30 V CA
36 V CC
|
Poids du produit
|
0,025 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP67
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…80 °C
|
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP
|
9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
|
|