|
|
|
XZCP0941L2
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 2m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteurs pré-câblés
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle droit M8, 4 broches
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
Matière de la bague
|
Métal
|
Etat LED
|
Sans
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Diamètre extérieur du câble
|
5,2 mm
|
Composition du câble
|
4 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PUR
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
60 V CA
75 V CC
|
Courant nominal (In)
|
4 A
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Résistance d'isolement minimum
|
1 GΩ
|
Poids du produit
|
0,08 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP65
IP67
IP69K
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…80 °C statique
-5…80 °C flexion
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C