Schneider-Electric
 
XZCP11V12L20 image- distributeur
XZCP11V12L20
OsiSense XZ - Prolongateur m12 fem 5p 2 0m pur droit
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme Universel
Complémentaires
Raccordement électrique Connecteur femelle droit M12, 5 broches
Fixation de la borne Vissé
Matière de la bague Métal
Etat LED Sans
Longueur de câble 20 m
Diamètre extérieur du câble 5,7 mm
Composition du câble 5 x 0,34 mm²
Isolement PUR
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
300 V CC
Courant nominal (In) 4 A
Résistance de contact 5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum 1 GΩ
Environnement
Degré de protection (IP) IP67
IP65
IP69K
Certifications du produit cULus
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -40…80 °C statique
-5…80 °C flexion
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Reprise No