Schneider-Electric
 
XZCP53P12L2 image- distributeur
XZCP53P12L2
Preventa XCS général - Prolongateur m12 femelle 8p 2m pur 90deg
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme Application
Complémentaires
Raccordement électrique Connecteur femelle droit M12, 8 broches
Fixation de la borne Vissé
Matière de la bague Laiton nickelé
Etat LED Sans
Longueur de câble 2 m
Diamètre extérieur du câble 6,4 mm
Composition du câble 8 x 0,34 mm²
Isolement PUR
[Ue] tension assignée d'emploi 30 V CA
36 V CC
Courant nominal (In) 2 A
Résistance de contact 5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum 1 GΩ
Poids du produit 0,1 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP69K
IP65
IP67
Température ambiante de stockage -40…90 °C
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui