|
|
|
XZCP57V12L3
Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle 12 pôles câble 3m
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteurs pré-câblés
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle droit M12, 12 broches
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
Matière de la bague
|
Métal
|
Etat LED
|
Sans
|
Longueur de câble
|
3 m
|
Diamètre extérieur du câble
|
6,5 mm
|
Composition du câble
|
12 x 0,25 mm²
|
Isolement
|
PVC
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
30 V CC
|
Courant nominal (In)
|
1,5 A
|
Résistance de contact
|
10 mOhm
|
Résistance d'isolement minimum
|
100 MΩ
|
Poids du produit
|
0,22 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP67
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-30…80 °C statique
|
Température ambiante de stockage
|
-30…80 °C
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|