Schneider-Electric
XZCPV1141L20 image- distributeur
XZCPV1141L20
OsiSense XZ - Prolongateur pvc femelle m12 4 broches
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 17, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme Universel
Complémentaires
Raccordement électrique Connecteur femelle droit M12, 4 broches
Fixation de la borne Vissé
Matière de la bague Métal
Etat LED Sans
Longueur de câble 20 m
Diamètre extérieur du câble 4,6 mm
Composition du câble 4 x 0,25 mm²
Isolement PVC
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
300 V CC
Courant nominal (In) 3 A
Résistance de contact 5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum 1 GΩ
Poids du produit 0,7 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP65
IP67
Certifications du produit cULus
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…80 °C statique
Température ambiante de stockage -25…80 °C
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui