Schneider-Electric
 
XZCR1111064D25 image- Schneider-electric
XZCR1111064D25
Preventa XU - rallonge - M12 5 broches femelle/femelle - 25m
Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Détection de sécurité Preventa
Type d'accessoires / pièces séparées Câble de pontage
Catégorie d'accessoires / de pièces détachées Accessoires de raccordement
Accessoires / Pièces détachées Barrière immatérielle de sécurité maître / esclave
XCSR interrupteur différentiel RFID
Complémentaires
Accessoires associés XUSL2
XUSL4
XCSRC.2M12
Type de connecteur M12 femelle 5 broches droit
Isolement PUR
Matière de la bague Laiton nickelé
Diamètre extérieur du câble 5 mm
Composition du câble 5 x 0,34 mm²
Longueur de câble 25 m
Environnement
Degré de protection IP IP65
IP67
IP69K
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois