|
|
|
XZCR1509040H1
OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 3broches droit - fem. M8 3broches droit - 1m
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 17, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Câble de pontage
|
Complémentaires
Extrémité 1 de la rallonge
|
M12 mâle 3 broches droit connecteur avec vissé
|
Extrémité 2 de la rallonge
|
M8 femelle 3 broches droit connecteur avec vissé
|
Composition du câble
|
3 x 0,34 mm²
|
Longueur de câble
|
1 m
|
Isolement
|
PUR
|
Diamètre extérieur du câble
|
5,2 mm
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
60 V CA
75 V CC
|
Courant nominal (In)
|
4 A
|
Résistance d'isolement
|
>= 1000 MΩ
|
Résistance maximale entre bornes
|
5000 mOhm
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP69K
IP65
IP67
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-35…90 °C statique
-5…90 °C flexion
|
Température ambiante de stockage
|
-35…100 °C
|
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP
|
9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
|
|