Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

XZCR1511040A1 |
Schneider-Electric
 
XZCR1511040A1 image- distributeur
XZCR1511040A1
OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 3broches droit - fem. M12 3broches droit - 1m
Message importantMessage important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées Câble de pontage
Complémentaires
Extrémité 1 de la rallonge M12 mâle 3 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge M12 femelle 3 broches droit connecteur avec vissé
Composition du câble 3 x 0,34 mm²
Longueur de câble 1 m
Isolement PUR
Diamètre extérieur du câble 5,2 mm
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
300 V CC
Courant nominal (In) 4 A
Résistance d'isolement >= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes 5000 mOhm
Poids du produit 0,065 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP67
IP69K
IP65
Certifications du produit cULus
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -35…90 °C statique
-5…90 °C flexion
Température ambiante de stockage -35…100 °C
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Reprise No