|
|
|
XZCR1511041C1
OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 4broches droit - fem. M12 4broches droit - 1m
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Câble de pontage
|
Complémentaires
Extrémité 1 de la rallonge
|
M12 mâle 4 broches droit connecteur avec vissé
|
Extrémité 2 de la rallonge
|
M12 femelle 4 broches droit connecteur avec vissé
|
Composition du câble
|
4 x 0,34 mm²
|
Longueur de câble
|
1 m
|
Isolement
|
PUR
|
Diamètre extérieur du câble
|
5,2 mm
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA
300 V CC
|
Courant nominal (In)
|
4 A
|
Résistance d'isolement
|
>= 1000 MΩ
|
Résistance maximale entre bornes
|
5000 mOhm
|
Poids du produit
|
0,065 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP65
IP67
IP69K
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-35…90 °C statique
-5…90 °C flexion
|
Température ambiante de stockage
|
-35…100 °C