Schneider-Electric
XZCR2609P2Y2 image- distributeur
XZCR2609P2Y2
OsiSense XZ - Rallon pur 4c m8 m droit 4c m8 f droit
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 24, 2024
 
 
 
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
JUIN 01, 2023
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées Câble de pontage
Complémentaires
Extrémité 1 de la rallonge M8 mâle 4 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge M8 femelle 4 broches droit connecteur avec vissé
Matière de la bague Métal
Composition du câble 3 x 0,34 mm²
Longueur de câble 1 m
Isolement PUR
Diamètre extérieur du câble 5,2 mm
[Ue] tension assignée d'emploi 30 V CA
36 V CC
Courant nominal (In) 4 A
Résistance d'isolement >= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes 5000 mOhm
Poids 0,095 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP69K
IP67
IP65
Certifications du produit cULus
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -35…90 °C statique
-5…90 °C flexion
Température ambiante de stockage -35…100 °C
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui