Schneider-Electric
XZCRV1509041J2 image- distributeur
XZCRV1509041J2
OsiSense XZ - Rallonge pvc 4 conducteur s, m12 droit ma
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
OCT. 18, 2024
 
 
 
Fin de commercialisation
NOV. 15, 2019
Fin des services standard
DÉC. 31, 2021
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées Câble de pontage
Complémentaires
Extrémité 1 de la rallonge M12 mâle 4 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge M8 femelle 4 broches droit connecteur avec vissé
Matière de la bague Métal
Composition du câble 3 x 0,25 mm²
Longueur de câble 2 m
Isolement PVC
Diamètre extérieur du câble 4,6 mm
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
300 V CC
Courant nominal (In) 3 A
Résistance d'isolement >= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes 5000 mOhm
Poids 0,1 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP67
IP65
Certifications du produit cULus
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…80 °C statique
Température ambiante de stockage -25…80 °C
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui