Schneider-Electric
XZCRV1511064D2 image- distributeur
XZCRV1511064D2
OsiSense XZ - Rallonge pvc 5 conducteur s, m12 droit ma
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
OCT. 18, 2024
Fin de commercialisation
AVR. 20, 2022
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées Câble de pontage
Complémentaires
Extrémité 1 de la rallonge M12 mâle 5 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge M12 femelle 5 broches droit connecteur avec vissé
Matière de la bague Métal
Composition du câble 5 x 0,25 mm²
Longueur de câble 2 m
Isolement PVC
Diamètre extérieur du câble 5,2 mm
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
300 V CC
Courant nominal (In) 3 A
Résistance d'isolement >= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes 5000 mOhm
Poids 0,1 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP65
IP67
Certifications du produit cULus
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…80 °C statique
Température ambiante de stockage -25…80 °C
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui