|
XZCRV1512040A2
OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 3broches droit - fem. M12 3broches coudé - 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 18, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard JUIN 01, 2023
|
|
|
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Câble de pontage
|
Complémentaires
Extrémité 1 de la rallonge
|
M12 mâle 3 broches droit connecteur avec vissé
|
Extrémité 2 de la rallonge
|
M12 femelle 3 broches coudé connecteur avec vissé
|
Matière de la bague
|
Métal
|
Composition du câble
|
3 x 0,25 mm²
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Isolement
|
PVC
|
Diamètre extérieur du câble
|
4,6 mm
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA
300 V CC
|
Courant nominal (In)
|
3 A
|
Résistance d'isolement
|
>= 1000 MΩ
|
Résistance maximale entre bornes
|
5000 mOhm
|
Poids
|
0,1 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP65
IP67
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…80 °C statique
|
Température ambiante de stockage
|
-25…80 °C
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Mercury free
|
Oui
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
|