Schneider-Electric
 
ZALVB3M image- distributeur
ZALVB3M
Harmony - bloc lumineux boîte à boutons - vert - LED - 24V - Maintenance
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XAL
Type de produit ou équipement Bloc lumineux
Nom de l'appareil ZALV
Destination du produit Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
Montage du bloc Montage arrière
Vente par quantité indivisible 5
Couleur de la source lumineuse Jaune
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CA/CC à 50/60 Hz
Complémentaires
Variante de construction Pour montage par le client
Poids du produit 0,015 kg
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60947-1
Type de signalisation Fixe
Source lumineuse LED universelle
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
10,2…26,4 V CA
Consommation électrique 15 mA
Durée de vie 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV se conformer à CEI 61000-5-1
Alimentation du bloc lumineux Direct
Culot de lampe Tout LED
Code de composition électrique MR1
PR1
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -40…70 °C
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Normes CEI 60947-5-5
UL 508
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifications du produit CSA
listé UL
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
Emission électromagnétique Classe B se conformer à CEI 55011
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.