|
|
|
ZARTJ2S4
BELLYBOX, 4 AXES, 2 STEPS
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 22, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony eXLhoist
|
Type de produit ou équipement
|
Station joystick
|
Nom de l'appareil
|
ZARTJ
|
Type de bouton de commande
|
2 configurable bouton auxiliaire
2 non-configurable manette
2 configurable sélecteur
|
Complémentaires
Application spécifique du produit
|
Applications levage
|
Matière
|
Enveloppe :polypropylène
|
Type d'affichage
|
Afficheur LCD 45 x 15 mm
|
Distance de fonctionnement
|
50 m
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil
|
Fréquence de transmission
|
433 MHz
|
Portée maximale
|
100 m dans champ libre
|
Temps de réponse
|
< 500 ms à full duplex
|
Temps de charge
|
10800 s
|
Autonomie
|
16h rechargeable
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Durée de vie
|
2 année(s)
|
Largeur
|
210 mm
|
Hauteur
|
140 mm
|
Profondeur
|
130 mm
|
Poids du produit
|
1,2 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…45 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Altitude de stockage
|
0…3000 m
|
Humidité relative
|
0…95 % à -20…60 °C fonctionnement
|
Certifications du produit
|
CE
|
|
|