Schneider-Electric
 
ZB4BC38067RA image- distributeur
ZB4BC38067RA
Harmony - Bouton poussoir pour envi ronnement dur,
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB4
Type de produit ou équipement Tête de bouton-poussoir
Nom de l'appareil ZB4
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Type de tête Standard
Diamètre de fixation 22 mm
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 37 mm
Hauteur hors tout CAO 18,5 mm
Profondeur hors tout CAO 37 mm
Poids du produit 0,036 kg
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 61140
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Bleu clair affleurant, type H067 (vert)
Info supplémentaire de l'unité de commande Montage horizontal
Endurance mécanique 3000000 cycle
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Groupe principal Environnements soumis à l'humidité, à la poussière, au nettoyage haute pression
Groupe de produits Encastré marqué type H067
Marquage Type H067
Couleur du marquage Blanc
Code de composition électrique C1 pour <9 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C2 pour <9 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C15 pour <1 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
Environnement
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP69K
IP69
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 4 se conformer à UL 508
NEMA 13
NEMA 12
Tenue au nettoyage haute pression 90 Pa à 82,5 °C
Tenue aux chocs IK IK06 conforme à CEI 62262
Normes CEI 60947-5-1
UL 508
CEI 60947-1
CSA C22.2
Certifications du produit CSA
CE
UL
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises