Schneider-Electric
 
ZB4BV18M5 image- distributeur
ZB4BV18M5
Harmony XB4 - corps voyant LED - clignotant - orange - 230/240VAC
Message important Message important: 
Toutes les LED colorées sont remplacées par un seul bloc LED universel à utiliser avec les nouvelles têtes lumineuses.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB4
Type de produit ou équipement Bloc corps/lumineux complet
Nom de l'appareil ZB4
Matière de l'embase de fixation Zamak
Vente par quantité indivisible 1
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout
Source lumineuse LED protégée
Culot de lampe Tout LED
Couleur de la source lumineuse Orange
[Us] tension d'alimentation 230...240 V CA à 50/60 Hz
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 30 mm
Hauteur hors tout CAO 47 mm
Profondeur hors tout CAO 37 mm
Description des bornes ISO n°1 (X1-X2)PL
Poids 0,054 kg
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Type de signalisation Flash
Limites de la tension d'alimentation 195…264 V CA
Consommation électrique 14 mA
Durée de vie 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 60536
Normes CEI 60947-5-5
CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-1
Certifications du produit GL
BV
listé UL
DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 61000-2-6
Emission électromagnétique Classe B se conformer à CEI 55011
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles