Schneider-Electric
 
ZB5AA16C1 image- distributeur
ZB5AA16C1
PUSHBUTTON OPERATOR HEAD
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Tête de bouton-poussoir non lumineux
Nom de l'appareil ZB5
Matériau de la collerette Plastique blanc
Diamètre de fixation 22 mm
Type de tête Standard
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Blanc encastré, non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande Protection haute
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 31 mm
Poids 0,02 kg
Endurance mécanique 10000000 cycle
Boîte associée XALD 1…5 découpes
XALK 2…5 découpes
Code de composition électrique C1 pour <9 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C2 pour <9 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C15 pour <1 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
SF1 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
SR1 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage arrière
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Tenue aux chocs IK IK03 conforme à CEI 50102
Certifications du produit listé UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
GL
BV
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine