|
|
|
ZB5AA68C1
Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - Ø22 - col blanc - pour étiq - bleu
|
|
|
AUJOURD'HUI AOÛT 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 23, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de bouton-poussoir lumineux
|
Nom de l'appareil
|
ZB5
|
Produits compatibles
|
DEL intégrale
|
Matériau de la collerette
|
Plastique blanc
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Type de tête
|
Standard
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Bleu affleurant, non marqué
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Pour insertion d'étiquettes
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
29 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
29 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,018 kg
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Groupe principal
|
Bouton-poussoir lumineux
|
Groupe de produits
|
Poussoir affleurant avec insertion d'étiquette
|
Boîte associée
|
XALD 1…5 découpes
XALK 2…5 découpes
|
Couleur de la capsule
|
Bleu
|
Marquage
|
Sans marquage
|
Code de composition électrique
|
M1 pour <6 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
M2 pour <6 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant avec DEL intégrale
M6 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale et transformateur
M10 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
MF1 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
MR1 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage arrière avec DEL intégrale
C3 pour <6 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C4 pour <6 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C14 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
SF2 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
SR2 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage arrière
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK03 conforme à EN 50102
|
Certifications du produit
|
BV
CSA
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
listé UL
DNV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|