Schneider-Electric
 
ZB5AD8C1 image- distributeur
ZB5AD8C1
Harmony XB5 - tête bouton tournant - Ø22 - col blanc - 3 pos rap D au C - noir
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Tête de bouton-tournant
Nom de l'appareil ZB5
Matériau de la collerette Plastique blanc
Diamètre de fixation 22 mm
Type de tête Standard
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Droite vers le centre rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Noir manette standard
Positions de l'unité de commande 3 positions de +/- 45°
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 46 mm
Poids 0,017 kg
Endurance mécanique 1000000 cycle
Boîte associée XALD 1…5 découpes
XALK 2…5 découpes
Code de composition électrique C3 pour <6 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C4 pour <6 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C5 pour <5 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C6 pour <5 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C7 pour <4 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C8 pour <4 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
SF1 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
SR1 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage arrière
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Tenue aux chocs IK IK06 conforme à CEI 50102
Certifications du produit BV
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
listé UL
CSA
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine