Schneider-Electric
 
ZB5AD912C0 image- distributeur
ZB5AD912C0
Harmony XB5 - tête + embase potentiomètre - Ø22 - col grise - axe Ø6mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Tête + base de montage pour potentiomètre
Nom de l'appareil ZB5
Matériau de la collerette Plastique gris
Diamètre de fixation 22 mm
Type de tête Standard
Accessoires associés Pour utilisation avec un arbre Ø 6 mm
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Profil de l'unité de commande Bouton à molette, avec (blanc)
Complémentaires
Poids du produit 0,032 kg
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue aux chocs IK IK03 conforming to CEI 50102
Normes JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-1
UL 508
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Certifications du produit GL
LROS (Lloyds register of shipping)
listé UL
CSA
DNV
BV
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27