Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Tenue aux chocs IK
|
IK03 conforme à CEI 50102
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
listé UL
CSA
DNV
GL
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|