Schneider-Electric
 
ZB5AK1253C1 image- distributeur
ZB5AK1253C1
Harmony XB5 - tête bouton tournant lumin - Ø22 - col blanc - 2 pos fix - orange
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Tête de bouton-tournant lumineux
Produits compatibles DEL intégrale
Nom de l'appareil ZB5
Matériau de la collerette Plastique blanc
Diamètre de fixation 22 mm
Type de tête Standard
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Position maintenue
Profil de l'unité de commande Orange manette standard
Positions de l'unité de commande 2 position 90°
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 43 mm
Poids 0,016 kg
Endurance mécanique 1000000 cycle
Boîte associée XALD 1…5 découpes
XALK 2…5 découpes
Code de composition électrique M3 pour <4 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
M6 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale et transformateur
M10 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
MF1 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
MR1 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage arrière avec DEL intégrale
M4 pour <4 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant avec DEL intégrale
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Tenue aux chocs IK IK04 conforme à CEI 50102
Normes EN/CEI 60947-5-5
EN/CEI 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Certifications du produit BV
CSA
listé UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine