Schneider-Electric
 
ZB5AVM6 image- distributeur
ZB5AVM6
Harmony XB5 - corps voyant LED - bleu - 230VAC
Message important Message important: 
Toutes les LED colorées sont remplacées par un seul bloc LED universel à utiliser avec les nouvelles têtes lumineuses.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Bloc corps/lumineux complet
Nom de l'appareil ZB5
Matière de l'embase de fixation Plastique
Vente par quantité indivisible 1
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
Source lumineuse LED protégée
Culot de lampe Tout LED
Couleur de la source lumineuse Bleu
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 30 mm
Hauteur hors tout CAO 42 mm
Profondeur hors tout CAO 32 mm
Description des bornes ISO n°1 (X1-X2)PL
Poids 0,022 kg
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Type de signalisation Fixe
[Us] tension d'alimentation 230...240 V CA à 50/60 Hz
Limites de la tension d'alimentation 195…264 V CA
Consommation électrique 14 mA
Durée de vie 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Présentation du produit Sous-ensembles de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 60536
Normes CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
CEI 60947-5-1
CEI 60947-5-4
UL 508
CEI 60947-1
JIS C8201-1
Certifications du produit listé UL
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
CSA
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 61000-2-6
Emission électromagnétique Classe B se conformer à CEI 55011
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles