Schneider-Electric
 
ZB5AW0G41 image- distributeur
ZB5AW0G41
Harmony corps de bouton lumineux - Ø22 - rouge LED intégrée 1F
Message important Message important: 
Toutes les LED colorées sont remplacées par un seul bloc LED universel à utiliser avec les nouvelles têtes lumineuses.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Assemblage corps/contact complet et bloc lumineux
Nom de l'appareil ZB5
Matière de l'embase de fixation Plastique
Vente par quantité indivisible 1
Type de tête Standard
Description des contacts 1 NO
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
Source lumineuse LED protégée
Culot de lampe Tout LED
Alimentation du bloc lumineux Direct
Couleur de la source lumineuse Rouge
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 30 mm
Hauteur hors tout CAO 42 mm
Profondeur hors tout CAO 32 mm
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
Poids 0,032 kg
Utilisation des contacts Standard
Ouverture positive Sans
Course d'actionnement 2,6 mm (état électrique modifié par "F")
4,3 mm (course totale)
Force d'actionnement 2,3 N état électrique modifié par "F"
Couple de fonctionnement 0,05 N.m état électrique modifié par "F"
Endurance mécanique 5000000 cycle
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
Matière des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Durée de vie électrique 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
Fiabilité électrique Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/CEI 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/CEI 60947-5-4
Type de signalisation Fixe
[Us] tension d'alimentation 110...120 V CA à 50/60 Hz
Consommation électrique 14 mA
Durée de vie 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Présentation du produit Sous-ensembles de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 60536
Normes CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifications du produit CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
listé UL
BV
DNV
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 61000-2-6
Emission électromagnétique Classe B se conformer à CEI 55011
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles