Schneider-Electric
 
ZB5AW333SC1 image- distributeur
ZB5AW333SC1
Harmony XB5 - tête bouton poussoir lumineux - Ø22 - col blanc - vert
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Tête de bouton-poussoir lumineux
Nom de l'appareil ZB5
Produits compatibles DEL intégrale
Matériau de la collerette Plastique blanc
Diamètre de fixation 22 mm
Vente par quantité indivisible 1
Type de tête Standard
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Vert affleurant, non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande Avec lentille rainurée
Caractéristique d'environnement Environnement à luminosité élevée
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 30 mm
Poids du produit 0,017 kg
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Endurance mécanique 10000000 cycle
Groupe principal Bouton-poussoir lumineux
Groupe de produits Poussoir affleurant lumineux LED
Boîte associée XALD 1…5 découpes
XALK 2…5 découpes
Couleur de la capsule Vert
Marquage Sans marquage
Code de composition électrique M1 pour <6 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
M2 pour <6 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant avec DEL intégrale
M6 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale et transformateur
M10 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
MF1 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
MR1 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage arrière avec DEL intégrale
Présentation du produit Sous-ensembles de base
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue aux chocs IK IK05 conforme à EN 50102
Certifications du produit LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
BV
GL
listé UL
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui