Schneider-Electric
 
ZB5AW35C1 image- distributeur
ZB5AW35C1
Harmony XB5 - tête bouton poussoir lumineux - Ø22 - col blanc - orange
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Tête de bouton-poussoir lumineux
Nom de l'appareil ZB5
Produits compatibles BA 9s
Matériau de la collerette Plastique blanc
Diamètre de fixation 22 mm
Vente par quantité indivisible 1
Type de tête Standard
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Orange affleurant, non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande Avec lentille normale
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 32 mm
Poids 0,018 kg
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Endurance mécanique 10000000 cycle
Boîte associée XALD 1…5 découpes
XALK 2…5 découpes
Couleur de la capsule Orange
Marquage Sans marquage
Code de composition électrique M7 pour <6 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec BA 9s
M8 pour <6 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant avec BA 9s
M9 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec BA 9s et transformateur
MF2 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec BA 9s
Présentation du produit Sous-ensembles de base
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…55 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue aux chocs IK IK05 conforme à EN 50102
Normes GB 14048.5
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-5-1
JIS C8201-1
Certifications du produit listé UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
BV
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine