Schneider-Electric
 
ZB5FA235 image- distributeur
ZB5FA235
Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - marqué - noir
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Tête de bouton-poussoir non lumineux
Nom de l'appareil ZB5F
Produits compatibles ZBYF...
ZBZF32
ZBZF33
ZB5AZ
Matériau de la collerette Plastique gris foncé
Diamètre de fixation 30,5 mm
Type de tête Collerette affleurante
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Noir affleurant, off (blanc)
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 37 mm
Hauteur hors tout CAO 37 mm
Profondeur hors tout CAO 30 mm
Poids 0,03 kg
Endurance mécanique 10000000 cycle
Code de composition électrique C1 pour <9 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C2 pour <9 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C15 pour <1 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
SF1 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67 se conformer à CEI 60529
IP69 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à ISO 20653
Type 13 se conformer à UL 50 E
Type 12 se conformer à UL 50 E
Type 4 se conformer à UL 50 E
Type 4X se conformer à UL 50 E
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Tenue aux chocs IK IK03 conforme à CEI 50102
Normes CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
CEI 60947-5-4
UL 508
CEI 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
Certifications du produit listé UL
CSA
CCC
EAC
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
25 gn (durée = 6 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
2 mm crête-à-crête (f= 2…10 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1