Schneider-Electric
 
ZB5FG08C1 image- distributeur
ZB5FG08C1
Harmony XB5 - tête bouton clé455 - Ø22 - col flush blanc - 3 pos rap DC - retr G
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Tête de bouton-tournant à clé
Nom de l'appareil ZB5
Matériau de la collerette Plastique blanc
Diamètre de fixation 30,5 mm
Type de tête Collerette affleurante
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Droite vers le centre rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Noir bouton-tournant à clé
Positions de l'unité de commande 3 positions de +/- 45°
Type de verrouillage Clé 455
Position de retrait de la clé Gauche
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 37 mm
Hauteur hors tout CAO 37 mm
Profondeur hors tout CAO 72 mm
Poids du produit 0,069 kg
Endurance mécanique 1000000 cycle
Code de composition électrique C4 pour <6 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C5 pour <5 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C6 pour <5 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C7 pour <4 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C8 pour <4 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C3 pour <6 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
SF1 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Tenue aux chocs IK IK03 conforme à CEI 50102
Normes UL 508
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Certifications du produit listé UL
DNV
GL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui