Schneider-Electric
 
ZB5FH53C1 image- distributeur
ZB5FH53C1
Harmony XB5 - tête bouton pouss-pouss lum - Ø22 - col flush blanc - dép - orange
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Tête de bouton-poussoir lumineux
Nom de l'appareil ZB5F
Produits compatibles ZBYF...
ZBZF32
ZBZF33
ZB5AZ
Matériau de la collerette Plastique blanc
Diamètre de fixation 30,5 mm
Type de tête Collerette affleurante
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Pousser-pousser
Profil de l'unité de commande Jaune dépassant, non marqué
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 37 mm
Hauteur hors tout CAO 37 mm
Profondeur hors tout CAO 32 mm
Poids 0,031 kg
Endurance mécanique 500000 cycle
Code de composition électrique C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C15 pour <1 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
SF1 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C9 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Tenue aux chocs IK IK03 conforme à CEI 50102
Certifications du produit listé UL
CSA
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
25 gn (durée = 6 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
2 mm crête-à-crête (f= 2…10 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine